- Artículo No.:
- SZ 1640500030
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
- Material
- Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 57 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
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
- Long. de la rosca: 15 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...95 °C
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-M-Ex M50x1,5 largo 32-38 mm