Chat with us, powered by LiveChat

Accesorios

Técnica de montaje de 19"

Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA

Técnica de montaje de 19"

Bastidores móviles

Con un bastidor móvil se alcanza cómodamente la parte trasera de los componentes de 19". Según ejecución se encuentra disponible un ángulo de abertura de 130° o 180°.

Técnica de montaje de 19"

Guías perfil

Guías perfil y marco de montaje para el equipamiento interior con uno o dos niveles de 19" para cajas murales, armarios individuales y armarios ensamblables.

Técnica de montaje de 19"

Juegos de montaje para guías perfil

El juego de montaje para las guías perfil y el marco de montaje debe seleccionarse en función del tipo de armario y la anchura.

Técnica de montaje de 19"

Accesorios para Data Rack de Rittal

El bastidor abierto Data Rack puede ampliarse con un segundo nivel de fijación de 19", elementos de profundidad, guías deslizantes y bridas de unión. Ruedas para aplicación móvil como carro para laboratorios o en la técnica de medición.

Técnica de montaje de 19"

Guías deslizantes

Las guías deslizantes ofrecen una superficie de apoyo para los componentes que se fijan al nivel de 19" y soportan el peso de componentes pesados. Las guías deslizantes para cargas pesadas pueden soportar 800 N de carga estática.

Técnica de montaje de 19"

Equipamientos en pulgadas

Cajones en el nivel de 19", pantallas, opciones de soporte para aparatos no métricos y opciones de fijación a la guía perfil de 19" mediante tuercas enjauladas o el innovador abrochador de 19".

Técnica de montaje de 19"

Paneles ciegos y placas frontales

Paneles ciegos para cubrir unidades de altura no utilizadas. En diferentes alturas fabricados en aluminio, chapa de acero y plástico. Para atornillar o para las ejecuciones «toolless fixing» para un montaje rápido sin herramientas.

Técnica de montaje de 19"

Cajas de empalme

Empalme de los cables de F.O. entrantes y distribución a los patch-panels para diferentes acoplamientos. Guiado de cables con latiguillos preconfeccionados mediante la caja de distribución hacia los patch-panels.

Técnica de montaje de 19"

Técnica LSA

Para la técnica LSA están disponibles bastidores para regletas LSA-Plus o juegos de montaje para bandejas LSA o ángulos de montaje LSA.