Teclados, soportes y cajones

Bandejas

Bandejas para cajas de mando.

Bandejas

Soporte para alfombrilla, extraíble con soporte para ratón

Para atornillar en el cajón abatible, apto para todas las alfombrillas convencionales hasta 250 x 205 mm.

Bandejas

Soporte para teclados para cajas de mando o superficies

Ajustable sobre diferentes profundidades de teclado a partir de una simple función deslizante.

Bandejas

Perfil soporte, pivotante

Para soportar teclados estándar durante trabajos de programación y servicio. Distancia de montaje de los perfiles soporte para maniobrar sin problemas mín. 300 mm.

Bandejas

Soporte para alfombrilla para cajas de mando o superficies

La inclinación del soporte puede ajustarse de forma individual.

Bandejas

Soporte para alfombrilla, basculante

Para montaje a izquierda/derecha bajo el soporte para teclados, encaja automáticamente, extendido y recogido.

Bandejas

Caja para ratón

Adecuada para montaje al soporte para alfombrilla y para el alojamiento de un ratón estándar.

Bandejas

Suelo para marco tubular de la puerta

La alternativa a la bandeja para aparatos para alojar PC's torre (máx. 20 kg) ocupando el espacio mínimo. Para atornillar al marco tubular de la puerta de armarios de 600 mm de ancho.