HSK-M-PVDF

Referencia: SZ 1.699.2100.60

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas, de latón niquelado

Referencia:
SZ 1.699.2100.60
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas, de latón niquelado
Material
Latón
Junta de sellado: FKM
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Ancho de llave
30 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 12 mm
Campo de temperatura de servicio
-35 °C...150 °C
Long. de la rosca
12 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-M-PVDF Pg 21 largo 13-18 mm+tor