HSK-K-PVDF

Artículo No.: SZ 1299090014

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas

Artículo No.:
SZ 1299090014
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos para aplicaciones químicas y de temperaturas extremas
Material
PVDF V0 según UL 94
Junta de sellado: FKM
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar) con anillo O extra
IP 69K con anillo O extra
Ancho de llave
19 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio
-35 °C...150 °C
Long. de la rosca
8 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-K-PVDF Pg 9 4-8 mm