HSK-K

Artículo No.: SZ 1209340070

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6

Artículo No.:
SZ 1209340070
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6
Material
Poliamida V0 según UL 94
Junta de sellado: NBR
Color
Gris luminoso
RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar) con anillo O extra
IP 69K con anillo O extra
Medida rosca NPT
3/4 pulgada
Ancho de llave
33 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 14 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
14 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK K gris NPT 3/4" 13-18 mm