HSK-K

Artículo No.: SZ 1209630131

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6

Artículo No.:
SZ 1209630131
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de nylon 6/6
Material
Poliamida V0 según UL 94
Junta de sellado: NBR
Color
Negro
RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar) con anillo O extra
IP 69K con anillo O extra
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
68 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 18 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
18 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK K negro M63x1,5 largo 29-35 mm