- Artículo No.:
- SZ 1695100070
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
- Material
- Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Junta de sellado: NBR
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Medida rosca NPT
- 1 pulgada
- Ancho de llave
- 41 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 19 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 19 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-INOX NPT 1" 18-25 mm+tor