Prensaestopas estándar de acero inoxidable con rango de temperatura ampliado (1.4305)
- Artículo No.:
- SZ 1696320051
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Prensaestopas estándar de acero inoxidable con rango de temperatura ampliado (1.4305)
- Material
- Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Junta de sellado: NBR - Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 41 mm
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
- Long. de la rosca: 8 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -35 °C...150 °C
- Long. de la rosca
- 8 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HSK-INOX-PVDF M32x1,5 13-20 mm+tor