- Referencia:
- SZ 1.676.0700.01
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Prensaestopas estándar de acero inoxidable con rango de temperatura ampliado (1.4404)
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta de sellado: FKM
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Ancho de llave
- 14 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 5 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -35 °C...150 °C
- Long. de la rosca
- 5 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-INOX-PVDF Pg 7 3-6,5 mm+tor