- Artículo No.:
- SZ 1609630051
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado
- Material
- Latón
Junta de sellado: NBR
Borne de poliamida
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 68 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 10 mm
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-M M63x1,5 29-35 mm+tor