HSK-MZ-EMC

Artículo No.: SZ 1692160050

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI con dispositivos de sujeción adicionales y protección flexible

Artículo No.:
SZ 1692160050
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI con dispositivos de sujeción adicionales y protección flexible
Color
Otros
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
20 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 6 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C
Long. de la rosca
6 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-MZ-EMV M 16x1,5 6-10 mm+tor