HSK-M-Flex-EMC

Referencia: SZ 1.624.1100.15

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI con tuerca flexible

Referencia:
SZ 1.624.1100.15
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos compatibles con EMI con tuerca flexible
Material
Latón

Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Ancho de llave
20 mm
Para zona EX gas
1,2,
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 6 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
6 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-M-Flex-EMV PG 11 3-7 mm+tor