- Artículo No.:
- SZ 1750200051
- Material
- latón niquelado
- Color
- niquelado (mate)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Ancho de llave
- 22 mm
- Para zona EX polvo
- sin
- Para zona EX gas
- sin
- Junta
- Junta de estanqueidad
- Dimensiones
- Rosca: M20 x 1,5
Long. de la rosca: 6 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 6 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,001 kg
- Peso bruto
- 0,002 kg
- Código arancelario
- 85389099
- Descripción producto
-
VariaPro Rail M20x1,5 cable 10-14mm, 25 P.