HSK VariaPro Rail

Artículo No.: SZ 1750250050

Artículo No.:
SZ 1750250050
Material
latón niquelado
Color
niquelado (mate)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
Ancho de llave
27 mm
Para zona EX polvo
sin
Para zona EX gas
sin
Junta
Junta de estanqueidad
Dimensiones
Rosca: M25 x 1,5
Long. de la rosca: 7 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
7 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,001 kg
Peso bruto
0,002 kg
Código arancelario
85389099
Descripción producto
VariaPro Rail M25x1,5 cable 11-14,5mm, 25 P.