HSK VariaPro FKM

Artículo No.: SZ 1752200050

Artículo No.:
SZ 1752200050
Material
latón niquelado
Color
niquelado (mate)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
Ancho de llave
22 mm
Junta
Junta de estanqueidad
Dimensiones
Rosca: M20 x 1,5
Long. de la rosca: 6 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...180 °C
Long. de la rosca
6 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,001 kg
Peso bruto
0,002 kg
Código arancelario
85389099
Descripción producto
VariaPro FKM M20x1,5 cable 7-14mm, 25 P.