- Artículo No.:
- SZ 1752200051
- Material
- latón niquelado
- Color
- niquelado (mate)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Ancho de llave
- 22 mm
- Junta
- Junta de estanqueidad
- Dimensiones
- Rosca: M20 x 1,5
Long. de la rosca: 6 mm - Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...180 °C
- Long. de la rosca
- 6 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,001 kg
- Peso bruto
- 0,002 kg
- Código arancelario
- 85389099
- Descripción producto
- VariaPro FKM M20x1,5 cable 10-14mm, 25 P.