HSK VariaPro FKM

Artículo No.: SZ 1752400050

Artículo No.:
SZ 1752400050
Material
latón niquelado
Color
niquelado (mate)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
Ancho de llave
46 mm
Junta
Junta de estanqueidad
Dimensiones
Rosca: M40 x 1,5
Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...180 °C
Long. de la rosca
8 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,001 kg
Peso bruto
0,002 kg
Código arancelario
85389099
Descripción producto
VariaPro FKM M40x1,5 cable 21-32mm, 5 P.