- Artículo No.:
- SZ 1623340070
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos con protección flexible
- Material
- Latón
Borne de poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Medida rosca NPT
- 3/4 pulgada
- Ancho de llave
- 33 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 13 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 13 mm
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-M-Flex NPT 3/4" 13-18 mm+tor