- Artículo No.:
- SZ 1690160001
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos con resistencia adicional a la extracción y protección contra la flexión
- Material
- Latón
Poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Ancho de llave
- 24 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 6,5 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 6,5 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-MZ Pg 16 10-14 mm+tor