HSK-MZ

Artículo No.: SZ 1690250050

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos con resistencia adicional a la extracción y protección contra la flexión, de latón niquelado

Artículo No.:
SZ 1690250050
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos con resistencia adicional a la extracción y protección contra la flexión
Material
Latón
Poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
30 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 7 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
7 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-MZ M25 13-18 mm+tor