HSK-W

Artículo No.: SZ 1313160115

Codo de presión de nylon 6/6 o latón niquelado

Artículo No.:
SZ 1313160115
Ejecución
Ángulo 90º
Descripción producto
Codo de presión de nylon 6/6 o latón niquelado
Material
Poliamida
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
Color
Negro
RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68
Ancho de llave
27 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 10 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C
Long. de la rosca
10 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-Winkel negro Pg 16 7-12 mm