- Referencia:
- SZ 1.314.1100.14
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida
- Material
- Poliamida
Junta de sellado: NBR
- Color
- Gris luminoso
RAL 7035
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Ancho de llave
- 22 mm
- Para zona EX gas
- 1,2,
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 8 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 8 mm
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-Flex-Winkel Pg 11 gris, 5-10 mm