HSK-W-Flex

Referencia: SZ 1.314.1200.70

Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida

Referencia:
SZ 1.314.1200.70
Ejecución
Ángulo 90º
Descripción producto
Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida
Material
Poliamida
Junta de sellado: NBR
Color
Gris luminoso
RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68
Medida rosca NPT
1/2 pulgada
Ancho de llave
24 mm
Para zona EX gas
1,2,
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 13 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
13 mm
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-Flex-Winkel NPT 1/2" gris, 6-12 mm