HSK-XL

Artículo No.: SZ 1106400101

Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm

Artículo No.:
SZ 1106400101
Ejecución
recto
Descripción producto
Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm
Material
Latón
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68
Medida rosca NPT
4 pulgadas
Ancho de llave
110 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 22 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...100 °C
Long. de la rosca
22 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,3 kg
Peso bruto
2,3 kg
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
GLAND WADI-A G 4" Ms