- Referencia:
- SZ 1.106.5200.01
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm
- Material
- Latón
Junta de sellado: NBR
O-Ring: NBR
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Medida rosca NPT
- 2 1/2 pulgadas
- Ancho de llave
- 80 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 18 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 18 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,801 kg
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
Wadi-A G 2 1/2" 48-55 mm latón niq+tor