- Referencia:
- SZ 1.294.2000.51
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos
- Material
- Poliamida
Junta de sellado: NBR
- Color
- Gris luminoso
RAL 7035
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K con anillo O extra
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 27 mm
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 9 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 9 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-Flex gris M20x1,5 7-12 mm