- Artículo No.:
- SZ 1587201651
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos
- Material
- Poliamida V0 según UL 94
Junta de sellado: Elastómero
- Color
- Negro
RAL 9005
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 27 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Observación para el montaje
- IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 9 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 9 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
HSK-K-Flaka negro M20 con 11,5x5 mm