HSK-K-FLAKA

Artículo No.: SZ 1587320050

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de nylon 6/6

Artículo No.:
SZ 1587320050
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos
Material
Poliamida V0 según UL 94
Junta de sellado: Elastómero
Color
Gris luminoso
RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
42 mm
Para zona EX gas
sin
Observación para el montaje
IP 68 por la configuración optimizada de todas las escotaduras
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 11 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
11 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-K-Flaka gris M32 con 22x8 mm