METRICA-M-EMV-E

Referencia: SZ 1.607.4000.50

Prensaestopas en medidas métricas en latón

Referencia:
SZ 1.607.4000.50
Ejecución
recto
Descripción producto
Prensaestopas en medidas métricas en latón
Material
Latón
Junta de sellado: NBR/FKM
Inserto de sujeción fabricado en PVDF
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (5 bar)
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
44 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
8 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149111
Descripción producto
METRICA-M-EMV-E M40 19-28 niq