- Referencia:
- SZ 1.202.2900.11
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Accesorios de alivio de tensión de nylon 6/6
- Material
- Poliamida
- Color
- Gris luminoso
RAL 7035
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- IP 65 con junta de estanqueidad
- Ancho de llave
- 40 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- Sí
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 11 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...80 °C
- Long. de la rosca
- 11 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
Prensaestopas Pg 29 - 6x25 mm gris