DIN 46320-A-FS

Referencia: SZ 1.202.4801.11

Accesorios de alivio de tensión de nylon 6/6

Referencia:
SZ 1.202.4801.11
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión de nylon 6/6
Color
Gris luminoso
RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
IP 65 con junta de estanqueidad
Ancho de llave
60 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
Dimensiones
Long. de la rosca: 14 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...80 °C
Long. de la rosca
14 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
Prensaestopas Pg 48 - 7x36 mm gris