DIN 46320-C4-Ms

Artículo No.: SZ 1101110101

Accesorios de alivio de tensión de latón niquelado

Artículo No.:
SZ 1101110101
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión de latón niquelado
Material
Latón
Junta de sellado: NBR (multiperforada)
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
IP 65 con junta de estanqueidad
Entrada de cables
Sección de cables mín.: 6,5 mm
Sección máx. del cable: 12 mm
Diámetro interior
6,5 mm
Ancho de llave
20 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 6,5 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...80 °C
Long. de la rosca
6,5 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
Prensaestopas Pg 11 - 7x7,5 mm/latón niq