WADI-A-FPM

Artículo No.: SZ 1106400058

Prensaestopas para aplicaciones de alta temperatura en latón

Artículo No.:
SZ 1106400058
Ejecución
recto
Descripción producto
Prensaestopas para aplicaciones de alta temperatura en latón
Material
Latón
Junta tórica: FKM
Junta de sellado: FKM
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
45 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio
-25 °C...200 °C
Long. de la rosca
8 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
Wadi-A-FKM M 40 27-32 mm latón niq+tor