Z

Artículo No.: SZ 1105200051

Prensaestopas con alivio de tensión y protección contra la flexión

Artículo No.:
SZ 1105200051
Ejecución
recto
Descripción producto
Prensaestopas con alivio de tensión y protección contra la flexión
Material
Latón
Junta de sellado: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
IP 65 con junta de estanqueidad
Entrada de cables
Sección de cables mín.: 10 mm
Sección máx. del cable: 12 mm
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
22 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 6 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...80 °C
Long. de la rosca
6 mm
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
Prensaestopas Z M20+tor/latón niq