- Referencia:
- SZ 1.105.3603.01
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Prensaestopas con alivio de tensión y protección contra la flexión
- Material
- Latón
Junta de sellado: NBR
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- IP 65 con junta de estanqueidad
- Entrada de cables
- Sección de cables mín.: 33 mm
Sección máx. del cable: 35 mm
- Ancho de llave
- 50 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 9 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...80 °C
- Long. de la rosca
- 9 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
Prensaestopas Z Pg 36 con 6x34 mm/LN