- Referencia:
- SZ 1.681.2920.01
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Lengueta puesta a tierra DIN 46320-C4 EMC con junta de unión Nº 7 y resistencia extraïble adicional
- Material
- Latón
Junta de sellado: NBR
- Superficie
- niquelado (mate)
- Color
- Otros
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- IP 65 con junta de estanqueidad
- Ancho de llave
- 40 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 10 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...80 °C
- Long. de la rosca
- 10 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
Prensaestopas ZSE Pg 29 19-28mm/E 20 mm