V-NE-Ms-SD

Artículo No.: SZ 1156420001

Tapones de latón niquelado

Artículo No.:
SZ 1156420001
Descripción producto
Tapones de latón niquelado
Material
Latón
O-Ring: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Tipo de rosca
PG
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...95 °C
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Descripción producto
Tapón Pg 42 / latón niq