R-M-PA

Artículo No.: SZ 1273635050

Reductores y adaptadores métricos de plástico

Artículo No.:
SZ 1273635050
Descripción producto
Reductores y adaptadores métricos de plástico
Material
Poliamida
Rosca interior métrica
M50 x 1,5
Rosca exterior métrica
M63 x 1,5
Protección contra explosiones
No
Niquelado
No
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...80 °C
Thread type outer thread
métrico
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
39269097
Descripción producto
Reductor plástico M63 - M50 negro