- Artículo No.:
- SZ 1077110901
- Descripción producto
- Reductores y adaptadores métricos de latón niquelado
- Material
- Latón
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Rosca interior PG
- 9 mm
- Rosca exterior PG
- 11 mm
- Protección contra explosiones
- No
- Niquelado
- Sí
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Thread type outer thread
- PG
- Unidad de embalaje
- 100 pza(s).
- Código arancelario
- 74122000
- Descripción producto
- Reducción Pg 11 - Pg 9 latón niq+tor