RSD-Ms

Artículo No.: SZ 1077161301

Reductores y adaptadores métricos de latón niquelado

Artículo No.:
SZ 1077161301
Descripción producto
Reductores y adaptadores métricos de latón niquelado
Material
Latón
O-Ring: NBR
Superficie
niquelado (mate)
Rosca interior PG
13,5 mm
Rosca exterior PG
16 mm
Protección contra explosiones
No
Niquelado
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Thread type outer thread
PG
Unidad de embalaje
100 pza(s).
Código arancelario
74122000
Descripción producto
Reducción Pg 16 - Pg 13,5 latón niq+tor