- Artículo No.:
- SZ 1077362901
- Descripción producto
- Reductores y adaptadores métricos de latón niquelado
- Material
- Latón
O-Ring: NBR - Superficie
- niquelado (mate)
- Rosca interior PG
- 29 mm
- Rosca exterior PG
- 36 mm
- Protección contra explosiones
- No
- Niquelado
- Sí
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Thread type outer thread
- PG
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 74122000
- Descripción producto
- Reducción Pg 36 - Pg 29 latón niq+tor