Thread Seal Ring HD

Referencia: SZ 1.325.3600.20

Junta en la rosca de unión, de plástico reforzado con fibra

Referencia:
SZ 1.325.3600.20
Descripción producto
Junta en la rosca de unión
Material
Plástico reforzado con fibra
Diámetro interior
47 mm
Para PG
36
Grosor del material
2 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...300 °C
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Código arancelario
39269097
Descripción producto
Junta Pg 36 de HD