Thread Seal Ring HD

Referencia: SZ 1.325.6300.50

Junta en la rosca de unión, de plástico reforzado con fibra

Referencia:
SZ 1.325.6300.50
Descripción producto
Junta en la rosca de unión
Material
Plástico reforzado con fibra
Diámetro interior
63 mm
Grosor del material
2 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...300 °C
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
39269097
Descripción producto
Junta M 63 de HD