GM-EMC

Artículo No.: SZ 1167290001

Tuerca de bloqueo especial con bordes de corte, adecuada para envolventes metálicos recubiertos de plástico

Artículo No.:
SZ 1167290001
Ejecución
recto
Descripción producto
Tuerca de bloqueo especial con bordes de corte
Material
Latón
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Ancho de llave
41 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 4 mm
Long. de la rosca
4 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
74153300
Descripción producto
Contratuerca GM-MS-EMV Pg 29 latón niq