- Referencia:
- SZ 1.312.1100.11
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- Brida a presión de nylon 6/6
- Material
- Poliamida
O-Ring: NBR
- Color
- Gris luminoso
RAL 7011
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...110 °C
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- Descripción producto
-
Klapp-Flansch-Pg Pg 11 gris gfk