KF-G

Referencia: SZ 1.312.5000.50

Brida a presión de nylon 6/6

Referencia:
SZ 1.312.5000.50
Ejecución
Ángulo 90º
Descripción producto
Brida a presión de nylon 6/6
Material
Poliamida
O-Ring: NBR
Color
Gris luminoso
RAL 7011
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54
Paso de rosca
1,5 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...110 °C
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Código arancelario
85389099
Descripción producto
Klapp-Flansch-M M50 gris gfk