KLE

Artículo No.: SZ 1143320050

Pinza de alto rendimiento con protección contra la flexión

Artículo No.:
SZ 1143320050
Ejecución
recto
Descripción producto
Pinza de alto rendimiento con protección contra la flexión
Material
Latón
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
42 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 8 mm
Long. de la rosca
8 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
74122000
Descripción producto
Mordaza KLE M32 latón niq