- Referencia:
- SZ 1.315.1200.70
- Ejecución
- Ángulo 90º
- Descripción producto
- De nylon 6/6
- Material
- Poliamida
O-Ring: NBR
- Color
- Gris luminoso
RAL 7035
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- Medida rosca NPT
- 1/2 pulgada
- Ancho de llave
- 24 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 13 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...80 °C
- Long. de la rosca
- 13 mm
- Unidad de embalaje
- 25 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- Descripción producto
-
Klapp-Winkel NPT 1/2" gris