90° Snap Elbow

Artículo No.: SZ 1315200150

De nylon 6/6

Artículo No.:
SZ 1315200150
Ejecución
Ángulo 90º
Descripción producto
De nylon 6/6
Material
Poliamida
O-Ring: NBR
Color
Negro
RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
24 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 9 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...80 °C
Long. de la rosca
9 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
39269097
Descripción producto
Klapp-Winkel M20x1,5 negro